Knihařské šrouby a bindry jsou vyrobeny z kovu, který nabízí bezkonkurenční pevnost, životnost a odolnost vůči opotřebení. Tato řada obsahuje šroub s vnějším závitem a protikus s vnitřním závitem; papír nebo jiné materiály se pevně uchytí spojením těchto dvou dílů (jednotlivé díly se prodávají samostatně). Na rozdíl od svého mužského protějšku nemají knihařské šrouby pro ženy na hlavě pohon.
Ručně nebo pomocí šroubováku zašroubujte několik listů papíru do protikusu. Používají se pro montáž panelů, jako jsou vzorníky, barevné tabulky, katalogy, vzorníky a mnoho dalších.
Materiál: ocel Barva: pokoveno mosazí, černá, poniklováno Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ hlavy | Materiál | Průměr hlavy | Délka dříku | Drážka | Druh šroubu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3052 Kč - 7,0952 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 3,959 Kč - 4,4957 Kč | 100 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,0755 Kč - 6,8798 Kč | 1 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,7074 Kč - 7,5404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 8,0719 Kč - 9,0916 Kč | 2574 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,5278 Kč - 2,8725 Kč | 200 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,3232 Kč - 4,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 6,1041 Kč - 6,8798 Kč | 40 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,4256 Kč - 8,4166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,3783 Kč - 2,6684 Kč | 1600 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,7433 Kč - 3,1024 Kč | 1300 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,5386 Kč - 5,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,2945 Kč - 4,869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 4,6679 Kč - 5,3286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 10279663 | 6,4776 Kč - 7,3251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
|
| 6,2622 Kč - 7,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 7,875 Kč - 8,87 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 2,93 Kč - 3,3177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 5,2998 Kč - 5,9893 Kč | 150 Skladem |
hlava kulatá
|
ocel
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka plochá
|
Female Screw
|
||
| 8,4166 Kč - 9,5226 Kč | 440 Skladem |
hlava kulatá
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Drážka plochá
|
Female Screw