20199982
20199982
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 866,3783 Kč |
5 - 9 | 1 679,7652 Kč |
10 - 19 | 1 586,3348 Kč |
20 + | 1 399,7217 Kč |
pro šroub | M6 |
---|---|
h1 | 37.0 |
h2 | 32.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 55.7 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.00 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.