20200053
20200053
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 426,713 Kč |
5 - 9 | 2 184,0913 Kč |
10 - 19 | 2 062,6565 Kč |
20 + | 1 820,0348 Kč |
pro šroub | M20 |
---|---|
h1 | 62.0 |
h2 | 53.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 90.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.