20200084
20200084
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 030,6652 Kč |
5 - 9 | 2 727,5739 Kč |
10 - 19 | 2 576,1522 Kč |
20 + | 2 273,0609 Kč |
pro šroub | M24 |
---|---|
h1 | 71.0 |
h2 | 61.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 33.0 |
d3 | M50x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 157.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 330.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.