Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M30 70.0 71.0 ocel

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, krátká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20200091

Staré objednací číslo:

20200091

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 030,6652 Kč
5 - 9 2 727,5739 Kč
10 - 19 2 576,1522 Kč
20 + 2 273,0609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 030,67 Kč

1 x 3 030,6652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39.0
d3 M50x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 53.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 330.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás