Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M4 25.0 31.0 ocel nerezavějící

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, krátká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20200107

Staré objednací číslo:

20200107

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 001,6913 Kč
5 - 9 1 801,4478 Kč
10 - 19 1 701,3261 Kč
20 + 1 501,3304 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 001,69 Kč

1 x 2 001,6913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M4
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 36.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 27.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás