20200152
20200152
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 111,7261 Kč |
5 - 9 | 1 900,5783 Kč |
10 - 19 | 1 795,0044 Kč |
20 + | 1 583,8565 Kč |
pro šroub | M10 |
---|---|
h1 | 37.0 |
h2 | 32.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 23.4 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 43.4 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.