Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M10 45.0 48.0 ocel nerezavějící

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, krátká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20200169

Staré objednací číslo:

20200169

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 454,9652 Kč
5 - 9 2 209,3696 Kč
10 - 19 2 086,6956 Kč
20 + 1 841,3478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 454,97 Kč

1 x 2 454,9652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 64.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás