Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M6 32.0 31.0 ocel

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20200473

Staré objednací číslo:

20200473

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 676,0478 Kč
5 - 9 1 508,5174 Kč
10 - 19 1 424,7522 Kč
20 + 1 256,9739 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 676,05 Kč

1 x 1 676,0478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M6
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 55.7
Max. zatížení bez šroubu (kN) 65.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás