Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20200794

Staré objednací číslo:

20200794

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 606,6565 Kč
5 - 9 1 446,0652 Kč
10 - 19 1 365,7696 Kč
20 + 1 204,93 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 606,66 Kč

1 x 1 606,6565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M4
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 36.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 40.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás