Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M10 45.0 41.0 ocel

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201197

Staré objednací číslo:

20201197

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 884,9652 Kč
5 - 9 1 696,3696 Kč
10 - 19 1 602,1956 Kč
20 + 1 413,8478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 884,97 Kč

1 x 1 884,9652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M10
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 92.9
Max. zatížení bez šroubu (kN) 120.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás