20201265
20201265
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 660,187 Kč |
5 - 9 | 1 494,1435 Kč |
10 - 19 | 1 411,1217 Kč |
20 + | 1 245,078 Kč |
pro šroub | M8 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 48.9 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.