Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 58.0 53.0 ocel nerezavějící

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201487

Staré objednací číslo:

20201487

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 806,8783 Kč
5 - 9 2 526,0913 Kč
10 - 19 2 385,8217 Kč
20 + 2 105,2826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 806,88 Kč

1 x 2 806,8783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M24
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 20.3
Max. zatížení bez šroubu (kN) 148.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás