20201777
20201777
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 2 131,3044 Kč |
5 - 9 | 1 918,1739 Kč |
10 - 19 | 1 811,6087 Kč |
20 + | 1 598,478 Kč |
pro šroub | M6 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 36.5 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 43.4 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.