20201913
20201913
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 118,8913 Kč |
5 - 9 | 2 807,1261 Kč |
10 - 19 | 2 650,9957 Kč |
20 + | 2 339,23 Kč |
pro šroub | M10 |
---|---|
h1 | 79.0 |
h2 | 54.0 |
h3 | 25.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 64.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.