Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 45.0 79.0 ocel nerezavějící

Zkosená hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, vysoká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201937

Staré objednací číslo:

20201937

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 930,5435 Kč
5 - 9 2 637,613 Kč
10 - 19 2 490,90 Kč
20 + 2 197,97 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 930,54 Kč

1 x 2 930,5435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M16
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 28.9
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás