Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M20 58.0 102.0 ocel nerezavějící

Zkosená hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, vysoká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201951

Staré objednací číslo:

20201951

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 846,7565 Kč
5 - 9 3 462,1304 Kč
10 - 19 3 269,8174 Kč
20 + 2 885,191 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 846,76 Kč

1 x 3 846,7565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M20
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 59.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 148.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás