Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 70.0 123.0 ocel nerezavějící

Zkosená hlava šroubů s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí, vysoká verze, je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201982

Staré objednací číslo:

20201982

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 6 407,5435 Kč
5 - 9 5 766,913 Kč
10 - 19 5 446,4739 Kč
20 + 4 805,596 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

6 407,54 Kč

1 x 6 407,5435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M24
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 97.3
Max. zatížení bez šroubu (kN) 225.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás