20202262
20202262
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 591,0435 Kč |
5 - 9 | 1 431,9391 Kč |
10 - 19 | 1 352,387 Kč |
20 + | 1 193,2826 Kč |
pro šroub | M5 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 33.4 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 40.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.