20199609
20199609
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 195,7609 Kč |
5 - 9 | 1 076,3087 Kč |
10 - 19 | 1 016,3348 Kč |
20 + | 896,8826 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M4 |
h1 | 19.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 24.14 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 27.1 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.