20199647
20199647
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 239,1304 Kč |
5 - 9 | 1 115,2174 Kč |
10 - 19 | 1 053,2609 Kč |
20 + | 929,3478 Kč |
Typ nastavení | s pojistnou maticí |
---|---|
pro šroub | M5 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 33.40 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 40.00 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.