20199692
20199692
Množství | Jednotková cena |
---|
Typ nastavení | s pojistnou maticí |
---|---|
pro šroub | M10 |
h1 | 36.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 92.90 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 120.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku