Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M20 58.0 46.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20199739

Staré objednací číslo:

20199739

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 633,1739 Kč
5 - 9 1 469,8565 Kč
10 - 19 1 388,3217 Kč
20 + 1 225,0044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 633,17 Kč

1 x 1 633,1739 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M20
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 90.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 210.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás