Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 70.0 54.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20199760

Staré objednací číslo:

20199760

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 231,9217 Kč
5 - 9 2 008,6304 Kč
10 - 19 1 897,1087 Kč
20 + 1 674,0652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 231,92 Kč

1 x 2 231,9217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M24
h1 54.0
h2 44.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 157.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 330.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás