Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M8 32.0 29.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20199821

Staré objednací číslo:

20199821

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 143,2217 Kč
5 - 9 1 028,9739 Kč
10 - 19 971,7261 Kč
20 + 857,4783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 143,22 Kč

1 x 1 143,2217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M8
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 30.86
Max. zatížení bez šroubu (kN) 43.40
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás