Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M12 45.0 36.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20199852

Staré objednací číslo:

20199852

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 162,5522 Kč
5 - 9 1 046,3217 Kč
10 - 19 988,0826 Kč
20 + 871,8522 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 162,55 Kč

1 x 1 162,5522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M12
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 54.82
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.00
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás