Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M5 25.0 43.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v růležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200268

Staré objednací číslo:

20200268

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 325,6217 Kč
5 - 9 1 193,0348 Kč
10 - 19 1 126,8652 Kč
20 + 994,278 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 325,62 Kč

1 x 1 325,6217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M5
h1 43.0
h2 28.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 22.24
Max. zatížení bez šroubu (kN) 27.10
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás