Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M10 45.0 67.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200299

Staré objednací číslo:

20200299

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 053,487 Kč
5 - 9 1 848,0391 Kč
10 - 19 1 745,4391 Kč
20 + 1 540,239 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 053,49 Kč

1 x 2 053,487 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M10
h1 67.0
h2 49.0
h3 18.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 64.01
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.00
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás