Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M8 32.0 23.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200381

Staré objednací číslo:

20200381

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 049,0478 Kč
5 - 9 944,2174 Kč
10 - 19 891,6783 Kč
20 + 786,8478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 049,05 Kč

1 x 1 049,0478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M8
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 48.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 65.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás