Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M10 32.0 23.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200398

Staré objednací číslo:

20200398

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 059,7044 Kč
5 - 9 953,6348 Kč
10 - 19 900,8478 Kč
20 + 794,7783 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 059,70 Kč

1 x 1 059,7044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M10
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 37.90
Max. zatížení bez šroubu (kN) 65.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás