Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M20 58.0 37.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200435

Staré objednací číslo:

20200435

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 425,3767 Kč
5 - 9 1 282,9411 Kč
10 - 19 1 211,4681 Kč
20 + 1 069,0325 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 425,38 Kč

1 x 1 425,3767 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M20
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 90.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 210.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás