20200442
20200442
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 498,8522 Kč |
5 - 9 | 1 348,9174 Kč |
10 - 19 | 1 274,0739 Kč |
20 + | 1 124,1391 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M24 |
h1 | 37.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 9.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M40x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 37.00 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.