20200589
20200589
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 130,8304 Kč |
5 - 9 | 1 017,8217 Kč |
10 - 19 | 961,3174 Kč |
20 + | 848,061 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 48.00 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.00 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku