Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200626

Staré objednací číslo:

20200626

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 641,8478 Kč
5 - 9 1 477,787 Kč
10 - 19 1 395,5087 Kč
20 + 1 231,448 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 641,85 Kč

1 x 1 641,8478 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M16
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 45.50
Max. zatížení bez šroubu (kN) 120.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás