Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 58.0 86.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200657

Staré objednací číslo:

20200657

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 655,7261 Kč
5 - 9 1 490,1783 Kč
10 - 19 1 407,4044 Kč
20 + 1 241,857 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 655,73 Kč

1 x 1 655,7261 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M24
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 37.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 210.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás