20200671
20200671
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 653,4522 Kč |
5 - 9 | 3 288,1565 Kč |
10 - 19 | 3 105,5087 Kč |
20 + | 2 740,213 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M24 |
h1 | 106.0 |
h2 | 66.0 |
h3 | 40.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 157.0 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 330.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku