Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M30 70.0 106.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20200688

Staré objednací číslo:

20200688

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 551,8652 Kč
5 - 9 2 296,6044 Kč
10 - 19 2 168,9739 Kč
20 + 1 913,961 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 551,87 Kč

1 x 2 551,8652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M30
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 53.00
Max. zatížení bez šroubu (kN) 330.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás