20200701
20200701
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 528,0957 Kč |
5 - 9 | 1 375,187 Kč |
10 - 19 | 1 298,8565 Kč |
20 + | 1 146,196 Kč |
Typ nastavení | s pojistnou maticí |
---|---|
pro šroub | M6 |
h1 | 55.0 |
h2 | 41.0 |
h3 | 14.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 55.70 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 65.00 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.