20200763
20200763
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 084,205 Kč |
| 5 - 9 | 1 875,9121 Kč |
| 10 - 19 | 1 771,5104 Kč |
| 20 + | 1 563,2176 Kč |
| Typ nastavení | s pojistnou maticí |
|---|---|
| pro šroub | M20 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 63.0 |
| h3 | 23.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 90.00 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 210.0 |
| Materiál | ocel |