Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M20 70.0 106.0 ocel

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a pojistnou maticí umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201227

Staré objednací číslo:

20201227

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 131,5304 Kč
5 - 9 2 818,2783 Kč
10 - 19 2 661,90 Kč
20 + 2 348,648 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 131,53 Kč

1 x 3 131,5304 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení s pojistnou maticí
pro šroub M20
h1 106.0
h2 77.0
h3 29.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 210.0
Max. zatížení bez šroubu (kN) 330.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás