20201241
20201241
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 396,2522 Kč |
5 - 9 | 1 256,7261 Kč |
10 - 19 | 1 186,8391 Kč |
20 + | 1 047,313 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M12 |
h1 | 29.0 |
h2 | 22.0 |
h3 | 7.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 80.40 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 120.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.