20201326
20201326
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 252,7609 Kč |
5 - 9 | 1 127,6087 Kč |
10 - 19 | 1 064,9087 Kč |
20 + | 939,5087 Kč |
Typ nastavení | Standard |
---|---|
pro šroub | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Max. zatížení se šroubem (kN) | 23.41 |
Max. zatížení bez šroubu (kN) | 43.4 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.