20201340
20201340
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 424,1004 Kč |
| 5 - 9 | 1 281,6648 Kč |
| 10 - 19 | 1 210,447 Kč |
| 20 + | 1 068,0115 Kč |
| Typ nastavení | Standard |
|---|---|
| pro šroub | M12 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 22.0 |
| h3 | 7.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 54.82 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |