Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 45.0 29.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201357

Staré objednací číslo:

20201357

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 382,6217 Kč
5 - 9 1 244,3348 Kč
10 - 19 1 175,1913 Kč
20 + 1 036,9044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 382,62 Kč

1 x 1 382,6217 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M16
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 28.90
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás