Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 58.0 37.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201364

Staré objednací číslo:

20201364

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 731,0652 Kč
5 - 9 1 558,0826 Kč
10 - 19 1 471,3435 Kč
20 + 1 298,3609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 731,07 Kč

1 x 1 731,0652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M16
h1 37.0
h2 28.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 92.90
Max. zatížení bez šroubu (kN) 148.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás