Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M8 32.0 55.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201548

Staré objednací číslo:

20201548

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 351,6435 Kč
5 - 9 1 216,5783 Kč
10 - 19 1 148,9217 Kč
20 + 1 013,857 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 351,64 Kč

1 x 1 351,6435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M8
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Max. zatížení se šroubem (kN) 30.86
Max. zatížení bez šroubu (kN) 43.40
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás