20201562
20201562
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 657,4088 Kč |
| 5 - 9 | 1 491,7446 Kč |
| 10 - 19 | 1 408,7848 Kč |
| 20 + | 1 243,1204 Kč |
| Typ nastavení | Standard |
|---|---|
| pro šroub | M10 |
| h1 | 67.0 |
| h2 | 42.0 |
| h3 | 25.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M30x1.5 |
| Max. zatížení se šroubem (kN) | 64.01 |
| Max. zatížení bez šroubu (kN) | 84.00 |
| Materiál | ocel nerezavějící |