Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 45.0 67.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201586

Staré objednací číslo:

20201586

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 609,1348 Kč
5 - 9 1 448,2957 Kč
10 - 19 1 367,7522 Kč
20 + 1 206,913 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 609,13 Kč

1 x 1 609,1348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M16
h1 67.0
h2 42.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 28.90
Max. zatížení bez šroubu (kN) 84.00
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás