Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M16 58.0 86.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201593

Staré objednací číslo:

20201593

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 599,20 Kč
5 - 9 2 339,2304 Kč
10 - 19 2 209,3696 Kč
20 + 1 949,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 599,20 Kč

1 x 2 599,20 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M16
h1 86.0
h2 54.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 92.90
Max. zatížení bez šroubu (kN) 148.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás