Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M24 70.0 106.0 ocel nerezavějící

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou umožňují přesné seřízení pohybu, místa nebo síly v různých situacích. Díky této schopnosti jsou nezbytnými nástroji v důležitých strojírenských a jiných průmyslových procesech.
Nové objednací číslo:

20201630

Staré objednací číslo:

20201630

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 314,6522 Kč
5 - 9 3 883,187 Kč
10 - 19 3 667,5783 Kč
20 + 3 236,113 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 314,65 Kč

1 x 4 314,6522 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nastavení Standard
pro šroub M24
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Max. zatížení se šroubem (kN) 97.30
Max. zatížení bez šroubu (kN) 225.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás